![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387558-WEB-R.jpg)
Kabeldurchführung D=30,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kabeldurchführung D=30,5
Best.-Nr. 387558
EAN.
8009561099432
Rabattgruppe : 78
0,74 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Innendurchmesser | 24 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 33.3 mm |
Länge | 11.5 mm |