Kabeldurchführung D=22
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kabeldurchführung D=22
Best.-Nr. 387556
EAN.
8009561099418
Rabattgruppe : 78
0,46 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Innendurchmesser | 18.6 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 25.2 mm |
Länge | 11.5 mm |