Kabeldurchführung D=12,8
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kabeldurchführung D=12,8
Best.-Nr. 387553
EAN.
8009561099388
Rabattgruppe : 78
0,31 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Innendurchmesser | 8.3 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 15.1 mm |
Länge | 10.3 mm |