![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/CM-809129-1000.jpg)
Kabelbinder FASTIE 15x320
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Kabelbinder FASTIE 15x320
Best.-Nr. CM809129
EAN.
3599078091296
Rabattgruppe : 61
4,23 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Bandes | 15 mm |
---|---|
Bandlänge | 320 mm |
Tie thickness | 1.1 mm |
Min. Haltekraft | 100 N |
Model | External toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Halogen free | No |
Colour | Black |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Other |
UL approval | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION