![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031808-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 4,6 x 280 mm(BxL), UV-beständig
Industrieprodukte
Legrand
Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 4,6 x 280 mm(BxL), UV-beständig
Best.-Nr. 031808
EAN.
3245060318086
Rabattgruppe : 08
32,15 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Bandes | 4.6 mm |
---|---|
Bandlänge | 280 mm |
Banddicke | 1.5 mm |
Min. Haltekraft | 220 N |
Betriebstemperatur | -15-85 °C |
Montagetemperatur | 0-40 °C |
Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Beschriftungsfläche | ohne |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Befestigungsart | ohne |
UL-Zulassung | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION