![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-3454-WEB-R.jpg)
INTERFACE EXTERNE TEMP.SONDE
MyHOME
Bticino
INTERFACE EXTERNE TEMP.SONDE
Best.-Nr. 3454
EAN.
8005543628782
Rabattgruppe : 56
72,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Clamp |
---|---|
Material | Plastic |
Length probe | 2000 mm |
Connection cable length | 2 m |
Width | 50 mm |
Height | 50 mm |
Depth | 20 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.001-0.010 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible |
Mounting method | DIN rail |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION