![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036359-LEGRAND-1000.jpg)
Innentür 400 x 300 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Wand-/Standschränke
Legrand
Innentür 400 x 300 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Best.-Nr. 036359
EAN.
3245060363598
Rabattgruppe : 06
191,90 €
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
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 300 mm |
Height | 400 mm |
Depth | 36 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION