Inneneck für DLPe 195 3-Zügig
Wandkanal
Legrand
Inneneck für DLPe 195 3-Zügig
Best.-Nr. 010658
EAN.
3245060106584
Rabattgruppe : 00
15,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 136 mm |
---|---|
Tiefe | 65 mm |
Form | symmetrisch |
Anzahl der Oberteile | 0 |
Oberteilbreite 1 | 0 mm |
Oberteilbreite 2 | 0 mm |
Oberteilbreite 3 | 0 mm |
Ausführung | Unterteil |
Winkel | 80-100 ° |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Höhe | 134 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION