![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8362416-WEB-F.jpg)
Innenbogen 600 H=60, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Innenbogen 600 H=60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8362416
EAN.
3414972355766
Rabattgruppe : 85
479,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil ungelocht |
Winkel | 90° |
Kabelleiterhöhe | 60 mm |
Kabelleiterbreite | 600 mm |
Ausführung | ohne Verbinder |
Innenradius | 446.5 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION