Innenbogen 300 H=60, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Innenbogen 300 H=60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8362413
EAN.
3414972355735
Rabattgruppe : 85
344,20 €
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
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil ungelocht |
Winkel | 90° |
Kabelleiterhöhe | 60 mm |
Kabelleiterbreite | 300 mm |
Ausführung | ohne Verbinder |
Innenradius | 446.5 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION