![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Innen-Schutzring D=20,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Innen-Schutzring D=20,5
Best.-Nr. 386894
Rabattgruppe : 78
4,19 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 21 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 1/2 Zoll |
Schutzart (IP) schlauchabhängig | 42-67 |
Ausführung | gerade |
Drehbares Gewinde | Ja |
Bauform | Außengewinde |
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse | Gewinde |
Gewindeart | sonstige |
Gewindeanschlussgröße | ohne |
Einteilig | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 21 mm |
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 21 mm |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL | Ja |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Anzahl der Einführungen | 1 |
Mit Erdungsanschluss | Nein |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Halogenfrei | Ja |