![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Innen-Schutzring D=10
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Innen-Schutzring D=10
Best.-Nr. 386891
EAN.
8009561197619
Rabattgruppe : 78
3,84 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 10 mm |
---|---|
Nominal size in inch | 1/4 inch |
Schutzart (IP) schlauchabhängig | 42-67 |
Model | Straight |
Revolving thread | Yes |
Construction type | External thread |
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse | Gewinde |
Thread type | Other |
Gewindeanschlussgröße | ohne |
One-piece | Yes |
Housing material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Lowest inner diameter hose | 10 mm |
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 10 mm |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | Yes |
Approved in combination with protective conduit UL | Yes |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Number of inlets | 1 |
With grounding connection | No |
Storage temperature | -20-80 °C |
Halogen free | Yes |