IMPULSZÄHLER-INTERFACE
MyHOME
Bticino
IMPULSZÄHLER-INTERFACE
Best.-Nr. 3522N
EAN.
8005543520710
Rabattgruppe : 56
74,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Nein |
Ausführung | Energie-Zähler |
---|---|
Anschlussart | direkt |
Blindleistung | Nein |
Zulassung nach PTB | Nein |
S0 Impulsschnittstelle | ohne |
Tarifumschaltung | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION