Hohlwand-Gerätedose; winddicht; halogenfrei; D=68mm; t=47mm; Farbe: Weiß
UP-Dosen
Legrand
Hohlwand-Gerätedose; winddicht; halogenfrei; D=68mm; t=47mm; Farbe: Weiß
Best.-Nr. A01028
EAN.
4010957010287
Rabattgruppe : 00
2,22 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Gerätedose |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 68 mm |
Tiefe | 47-47 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Ja |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 25 mm |
Für Kabeldurchmesser | 1-9 mm |
Einführung von hinten | Nein |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 6 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
Schutzart (IP) | IP30 |
Ausführung Deckel | ohne |
Transparenter Deckel | Nein |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Ja |
Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | Tunnelstutzen |
Spezielle Anwendung | ohne |