![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/A0/LG-A01029-WEB-L.jpg)
Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose; winddicht; halogenfrei; D=68mm; t=61mm; weiß
UP-Dosen
Legrand
Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose; winddicht; halogenfrei; D=68mm; t=61mm; weiß
Best.-Nr. A01029
EAN.
4010957010294
Rabattgruppe : 00
2,41 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 68 mm |
Tiefe | 61-61 mm |
Innentiefe | 61 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Ja |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 25 mm |
---|---|
Einführung von hinten | Nein |
Anzahl der Einführungen | 8 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
Schutzart (IP) | IP30 |
Ausführung Deckel | ohne |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Ja |
Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | Tunnelstutzen |
Spezielle Anwendung | ohne |