![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/PB/BT-PB506N-WEB-F.jpg)
Hohlwand-Dose 7-modulig (ersetzt PB506)
Installationsprodukte
Bticino
Hohlwand-Dose 7-modulig (ersetzt PB506)
Best.-Nr. PB506N
EAN.
8005543592403
Rabattgruppe : 55
10,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rechteckig |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | sonstige |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Nein |
Bestückung | ohne |
Länge | 183 mm |
Breite | 71 mm |
Tiefe | 52-56 mm |
Innentiefe | 50 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 6 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Nein |
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen | 0 |
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen | 0 |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Ja |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 16/19/20 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Rohrverriegelung optional | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 6 |
Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 0 |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | gelb |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Ausführung Deckel | ohne |
Transparenter Deckel | Nein |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Max. Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Polzahl der Klemme | 0 |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |
Mit Trennwand | Nein |
Konform BS 4662 | Nein |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_700722
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.06163
(2.27 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION