Hohlwand-Brandschutzdose D=68mm; t=50mm
UP-Dosen
Legrand
Hohlwand-Brandschutzdose D=68mm; t=50mm
Best.-Nr. A01040
EAN.
4010957010409
Rabattgruppe : 00
20,65 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 68 mm |
Tiefe | 62-62 mm |
Innentiefe | 62 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Ja |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 20 mm |
---|---|
Einführung von hinten | Nein |
Anzahl der Einführungen | 4 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | schwarz |
Schutzart (IP) | IP30 |
Ausführung Deckel | ohne |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Ja |
Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | Tunnelstutzen |
Spezielle Anwendung | Brandschutz |