![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/A0/LG-A01030-WEB-L.jpg)
Hohlwand-Abzweigdose; D=120 mm; orange
UP-Dosen
Legrand
Hohlwand-Abzweigdose; D=120 mm; orange
Best.-Nr. A01030
EAN.
4010957010300
Rabattgruppe : 00
11,40 €
/
Stück
Verpackungseinheit
20 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 120 mm |
Tiefe | 65-65 mm |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Ja |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
Für Kabeldurchmesser | 1-10 mm |
Einführung von hinten | Nein |
Anzahl der Einführungen | 34 |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | Orange |
Schutzart (IP) | IP30 |
Ausführung Deckel | Blinddeckel |
Transparenter Deckel | Nein |
Deckelbefestigung | geschraubt |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Ja |
Max. Leiterquerschnitt | 4 mm² |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |