![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/30/304002-BTICINO-1000.jpg)
Hausstation Pivot
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Hausstation Pivot
Best.-Nr. 304002
EAN.
8012199207568
Rabattgruppe : 51
83,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Installation technique | 1+n system |
---|---|
Mounting method | Wall-/desk type model |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
---|---|
IFTTT support available | No |
Connected object | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION