Haltestift G 8/90 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Haltestift G 8/90 EZ
Best.-Nr. CM801041
EAN.
3599078010419
Rabattgruppe : 61
2,74 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Hardened | No |
Head form | Other |
---|---|
Schraubsystem | sonstige |
Length | 90 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION