Haltestift G 8/90 DC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Haltestift G 8/90 DC
Best.-Nr. CM801047
EAN.
3599078010471
Rabattgruppe : 61
5,29 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Hardened | No |
Head form | Other |
---|---|
Schraubsystem | sonstige |
Length | 90 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION