![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-CA8X75_P_070803.jpg)
Haltestift Ca 8x75 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Haltestift Ca 8x75 V4A
Best.-Nr. CM801054
EAN.
3599078010549
Rabattgruppe : 61
9,53 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Hardened | No |
Head form | Other |
---|---|
Schraubsystem | sonstige |
Länge | 76 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION