Haltefeder Deckel Edelstahl
Kabelrinnen
Legrand
Haltefeder Deckel Edelstahl
Best.-Nr. 8236000
EAN.
3414972354677
Rabattgruppe : 85
1,83 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
---|---|
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION