Hängestiel Pcsn 600 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Hängestiel Pcsn 600 GC
Best.-Nr. CM556623
EAN.
3599075566230
Rabattgruppe : 61
82,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 578.5 mm |
---|---|
Profilbreite | 68 mm |
Profilhöhe | 25 mm |
Ausführung | S-Profil |
Tragfähigkeit | 0.25 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION