![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-PCSN_P_070808.jpg)
Hängestiel Pcsn 400 GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Hängestiel Pcsn 400 GS
Best.-Nr. CM556600
EAN.
3599075566001
Rabattgruppe : 61
39,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 378.5 mm |
---|---|
Profile width | 68 mm |
Profile height | 25 mm |
Model | S-profile |
Load bearing capacity | 0.25 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION