Hängestiel P41Spa 500 GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Hängestiel P41Spa 500 GS
Best.-Nr. CM595800
EAN.
3599075958004
Rabattgruppe : 61
78,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 500 mm |
---|---|
Profilbreite | 41 mm |
Profilhöhe | 41 mm |
Ausführung | C-Profil |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |