Grundplatte Für Geh. 387746
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Grundplatte Für Geh. 387746
Best.-Nr. 387416
EAN.
8009561510838
Rabattgruppe : 78
90,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 333 mm |
---|---|
Width | 248 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |