![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387415-LEGRAND-1000.jpg)
Grundplatte Für Geh. 387745
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Grundplatte Für Geh. 387745
Best.-Nr. 387415
EAN.
8009561510807
Rabattgruppe : 78
45,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 238 mm |
---|---|
Breite | 198 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Lochung | Ja |
Halogenfrei | Ja |