Grundplatte Für Geh. 387744
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Grundplatte Für Geh. 387744
Best.-Nr. 387414
EAN.
8009561510777
Rabattgruppe : 78
37,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 188 mm |
---|---|
Breite | 153 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Lochung | Ja |
Halogenfrei | Ja |