Grundplatte Für Geh. 387743
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Grundplatte Für Geh. 387743
Best.-Nr. 387413
EAN.
8009561510746
Rabattgruppe : 78
27,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 165 mm |
---|---|
Width | 124 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |