![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387412-LEGRAND-1000.jpg)
Grundplatte Für Geh. 387742
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Grundplatte Für Geh. 387742
Best.-Nr. 387412
EAN.
8009561510715
Rabattgruppe : 78
22,85 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 147 mm |
---|---|
Width | 123 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |