![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GNDx40 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
GNDx40 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387486
EAN.
8009561097902
Rabattgruppe : 78
119,40 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 25 m |
---|---|
Nominal diameter | 40 mm |
Nominal size in inch | Other |
Außendurchmesser | 43 mm |
Inner diameter | 39.5 mm |
Material | Stainless steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Not sheathed |
---|---|
Sealing | No sealing |
Operating / setting temperature | -45-250 °C |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Bending radius, static | 160 mm |
Colour | Colourless |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Biegeverhalten | flexibel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION