![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GNDx16 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
GNDx16 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387482
EAN.
8009561097865
Rabattgruppe : 78
48,40 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 50 m |
---|---|
Nominal diameter | 16 mm |
Nominal size in inch | Other |
Außendurchmesser | 18.5 mm |
Inner diameter | 15.5 mm |
Material | Stainless steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Not sheathed |
---|---|
Sealing | No sealing |
Operating / setting temperature | -45-250 °C |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Biegeradius, statisch | 65 mm |
Colour | Colourless |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Biegeverhalten | flexibel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION