GLO4-Rondella M6 ZC
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
GLO4-Rondella M6 ZC
Best.-Nr. 8363031
EAN.
8009561569157
Rabattgruppe : 85
0,95 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Innendurchmesser | 6.4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Stärke | 1.6 mm |
Lochform | rund |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) | 6 |
Facettenförmig | Nein |
Gehärtet | Ja |