![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775899_pw_141514.jpg)
Glimmlampe 8-12V~/ 15 mA grün
Pro21
Legrand
Glimmlampe 8-12V~/ 15 mA grün
Best.-Nr. 775899
EAN.
3245067758991
Rabattgruppe : 21
6,62 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lamp power | 0.18-0.18 W |
---|---|
Lamp voltage | 8-12 V |
Socket | Other |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Green |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 2 mA |