![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775898-LEGRAND-1000.jpg)
Glimmlampe 230V~/ 1 mA
Pro21
Legrand
Glimmlampe 230V~/ 1 mA
Best.-Nr. 775898
EAN.
3245067758984
Rabattgruppe : 21
4,39 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lamp power | 0.46-0.46 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Other |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Orange |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 2 mA |