![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775897_pw_141513.jpg)
Glimmlampe 230V~/ 0,5 mA
Pro21
Legrand
Glimmlampe 230V~/ 0,5 mA
Best.-Nr. 775897
EAN.
3245067758977
Rabattgruppe : 21
4,11 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antimicrobial treatment | No |
---|
Lamp voltage | 230-230 V |
---|