Glimmaggregat 15mA 8-12V
Pro21
Legrand
Glimmaggregat 15mA 8-12V
Best.-Nr. 775896
EAN.
3245067758960
Rabattgruppe : 21
8,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lamp power | 0.18-0.18 W |
---|---|
Lamp voltage | 12-12 V |
Socket | Other |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 15 mA |