![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PN120S-WEB-R.jpg)
Gleitmutter V4A M12
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Gleitmutter V4A M12
Best.-Nr. PN120S
EAN.
5012774483540
Rabattgruppe : 85
9,79 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 12 |
Thread type | Metric |
---|---|
With spring | No |