Gleitmutter TVZ M6
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Gleitmutter TVZ M6
Best.-Nr. PN060G
EAN.
5012774481416
Rabattgruppe : 85
2,60 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
2 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 6 |
Thread type | Metric |
---|---|
With spring | No |