Gleitmutter TVZ M12
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Gleitmutter TVZ M12
Best.-Nr. PN120G
EAN.
5012774481454
Rabattgruppe : 85
3,32 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 12 |
Thread type | Metric |
---|---|
With spring | No |