![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/45/CM-450723-1000.jpg)
Gitterrinne HDF 105/600 BD GC
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne HDF 105/600 BD GC
Best.-Nr. CM450723
EAN.
3599074507234
Rabattgruppe : 61
470,60 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 600 mm |
Höhe | 105 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 63000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | Zink |
Gewicht | 5.92411663 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION