![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/45/CM-450724-1000.jpg)
Gitterrinne HDF 105/600 BD 316L
Gitterrinne VA
CABLOFIL
Gitterrinne HDF 105/600 BD 316L
Best.-Nr. CM450724
EAN.
3599074507241
Rabattgruppe : 61
1.695,00 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 63000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 5.5365576 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION