![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/45/CM-450691-WEB-R.jpg)
Gitterrinne HDF 105/450 BD EZ
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne HDF 105/450 BD EZ
Best.-Nr. CM450691
EAN.
3599074506916
Rabattgruppe : 61
225,65 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 450 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 47250 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Gewicht | 4.74202277 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION