![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/45/CM-450633-1000.jpg)
Gitterrinne HDF 105/150 BD GC
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne HDF 105/150 BD GC
Best.-Nr. CM450633
EAN.
3599074506336
Rabattgruppe : 61
211,90 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 15750 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Weight | 2.3295291 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION