Gitterrinne CFG 50/100 V4A L=3M
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne CFG 50/100 V4A L=3M
Best.-Nr. CM003224
EAN.
3599070032242
Rabattgruppe : 61
98,10 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | G-Form |
---|---|
Breite | 100 mm |
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 5000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 L (1.4404) |
Oberflächenschutz | gebeizt und passiviert |
Farbe | Edelstahl |
Gewicht | 0.91969347 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION