Gitterrinne CFG 50/100 GC L=3M
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CFG 50/100 GC L=3M
Best.-Nr. CM003223
EAN.
3599070032235
Rabattgruppe : 61
85,60 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | G-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 50 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Weight | 0.98407201 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION