![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-003248-WEB-R.jpg)
Gitterrinne CFG 3000X200X50 V2A
Gitterrinne VA
CABLOFIL
Gitterrinne CFG 3000X200X50 V2A
Best.-Nr. CM003248
EAN.
3599070032488
Rabattgruppe : 61
179,50 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | G-Form |
---|---|
Breite | 200 mm |
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 1000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (1.4301) |
Oberflächenschutz | gebeizt und passiviert |
Farbe | Edelstahl |
Gewicht | 1.3639515 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |