![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-003221-1000.jpg)
Gitterrinne CFG 3000X100X50 Sendzimirverzinkt
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne CFG 3000X100X50 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. CM003221
EAN.
3599070032211
Rabattgruppe : 61
55,15 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | G-Form |
---|---|
Breite | 100 mm |
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 5000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Farbe | Zink |
Gewicht | 0.94728427 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION