Gitterrinne CFC 3000X50X50, Tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CFC 3000X50X50, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. CM004063
EAN.
3599070040636
Rabattgruppe : 61
79,95 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | C-Form |
---|---|
Breite | 50 mm |
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 2500 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Art des Verbinders | Geschraubt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | Zink |
Gewicht | 1.33564926 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION